フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rittal
IT Solutions
IT-Power
PDU, basic version UK - Power Distribution Unit
Rittal
IT Solutions
IT-Power
PDU, basic version UK - Power Distribution Unit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7979.812(2)
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model No.
BEST
DETAIL
Designation 1
BEZ1
Designation 2
BEZ2
Designation 3
BEZ3
Width
B [mm]
Depth
T [mm]
PDU length
L [mm]
for enclosure height from
SH [mm]
Weight
GEW [kg]
CNSECLASS70
CNSECLASS80
CNSETIM80
CNSETIM90
CNSECLASS60
UNSPSC
1
2
3
4
5
6
7979.801
low
Power Distribution Unit PDU basic UK
Input 13A/1P UK Plug
Output 6x BS1363
44
144.2
450
450
2,8
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
EC002762
27-14-26-04
31-26-15-02
7979.811
low
Power Distribution Unit PDU basic UK
Input 13A/1P UK Plug
Output 8x BS1363
44
144.2
695
800
2,78
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
EC002762
27-14-26-04
31-26-15-02
7979.812
low
Power Distribution Unit PDU basic UK
Input 13A/1P UK Plug
Output 12x BS1363
44
144.2
845
1200
3,1
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
EC002762
27-14-26-04
31-26-15-02
7979.813
low
Power Distribution Unit PDU basic UK
Input 13A/1P UK Plug
Output 16x BS1363
44
72.1
1095
1200
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
EC000330
27-14-26-04
31-26-15-02
7979.814
low
Power Distribution Unit PDU basic UK
Input 16A/1P CEE
Output 16x BS1363+4xC19
44
72.1
1295
1800
4,42
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
EC000330
27-14-26-04
31-26-15-02
7979.815
low
Power Distribution Unit PDU basic UK
Input 32A/1P CEE
Output 16x BS1363+4xC19
44
72.1
1295
1800
5
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
EC000330
27-14-26-04
31-26-15-02
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Rittal
- PDU, basic version UK
オーダー番号
7979.812
ショートテキスト
Power Distribution Unit
最終更新日
28.04.2025 21:09:31
単位
キーワード
Power Distribution Unit
basic version
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-26-06 配電ユニット(PDU)
27-14-26-04 マルチ壁コンセント
27-44-05-01 CEEプラグソケット組み合わせ
ECLASS 12.0
27-14-26-04 マルチ壁コンセント
27-44-05-01 CEEプラグソケット組み合わせ
ECLASS 8.0
27-14-26-04 Socket outlet strip
27-44-05-01 CEE plug socket combination
ECLASS 7.0
27-14-26-04 Socket outlet strip
27-44-05-01 CEE plug socket combination
ECLASS 6.2
27-14-26-04 Socket outlet strip
27-14-34-01 CEE plug socket combination
ECLASS 5.1
27-14-34-01 CEE plug socket combination
ETIM 10.0
EC002762 Power distribution unit (PDU)
EC000330 Socket outlet combination
EC000379 CEE socket outlet combination (IEC 60309)
ETIM 8.0
EC000330 Multiple socket
EC000379 CEE socket outlet combination